Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310
144H3912
Produkttyp: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3912
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | 3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 1" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 1" |
| Anslutningsdimension värme | 1" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | Bottom + option for top conn |
| Anslutningstyp fjärrvärme | invändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Compact 28 VVX 1-FBH |
| Bredd utan kapsling [mm] | 1460 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Djup utan kapsling [mm] | 400 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Höjd utan kapsling [mm] | 890 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Nej |
| Material Description | Compact 28 VVX 1-FBH |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø28 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø28 |
| Rördimension värme | Ø28 |
| SCIP ID nr | 3c148576-c493-424d-a851-92a38493f996 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Compact 28 VVX 1-FBH |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | T137H-1 20 G1"*20 H |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 95 Kilogram |
| Nettovikt | 94 Kilogram |
| Volym | 548.96 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |