Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1-1, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310

144H3900

Produkttyp: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärBottom + option for top conn
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningCompact 28 VVX 1-1
Bredd utan kapsling [mm]1460 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativNej
Material DescriptionCompact 28 VVX 1-1
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 VVX-FI
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension för tappvarmvattenØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nr634d0117-f060-4085-b951-13fba1965d8f
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 VVX 1-1
Station size typeTyp 1-1
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypT137H-1 16 G1"*20 H
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT137H-1 20 G1"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt95 Kilogram
Nettovikt94 Kilogram
Volym548.96 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715628305646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm