Danfoss logo
Termix_CS28VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1-1, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310

144H3381

Produkttyp: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärmeG1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten + alternativ för ansl. på topp
Anslutningsriktning primärBottom + option for top conn
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningDistrict heating station for indirect heating with charging system.
Bredd utan kapsling [mm]1460 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativUtan
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 VVX-FI
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension för tappvarmvattenØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nr8267749b-ce7b-4a4a-81d4-9b548ee12015
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH
Station size typeTyp 1-1
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypT137H-1 36 G1"*20 H
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT137H-1 10 G1"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt95 Kilogram
Nettovikt94 Kilogram
Volym548.96 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706562168008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm