Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Typ 2-4, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3449

Produkttyp: Termix Compact 28 MST VVX, Typ 2-4, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärmeG1"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG3/4"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Höjd utan kapsling [mm]914 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativNej
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-4
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 MST VVX
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nr9f87201d-3423-47e7-8370-5b31f7aa4984
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 MST VVX-2-4
Station size typeTyp 2-4
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 120
Värme, värmeväxlartypT137H-1 70 G1"*20 H
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 40 G3/4"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt56 Kilogram
Nettovikt54 Kilogram
Volym0.331 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706562243552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm