Termix Compact 28 MS VVX, Typ 3-2, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310
144H3932
Produkttyp: Termix Compact 28 MS VVX, Typ 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3932
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | 3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 1" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 1" |
| Anslutningsdimension värme | 1" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | invändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| Bredd utan kapsling [mm] | 905 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Medföljer |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| Djup utan kapsling [mm] | 400 mm |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1063 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Nej |
| Material Description | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix Compact 28 MS VVX |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø28 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø28 |
| Rördimension värme | Ø28 |
| SCIP ID nr | 7b7d63bd-ccb4-44e4-9ffb-af58204c9748 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| Station size type | Typ 3-2 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | T137H-1 60 G1"*20 H |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 56 Kilogram |
| Nettovikt | 55 Kilogram |
| Volym | 384.806 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628304854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |