Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Typ 1-2, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310

144H3916

Produkttyp: Termix Compact 28 MS VVX, Typ 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningCompact 28 MS VVX-1-2
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenMedföljer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]1063 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativNej
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-1-2
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 MS VVX
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension för tappvarmvattenØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nrdf78db97-1fc6-40be-a00d-4ccfdb8bf2c8
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 MS VVX-1-2
Station size typeTyp 1-2
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT137H-1 20 G1"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt56 Kilogram
Nettovikt55 Kilogram
Volym384.806 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715628304670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm