Danfoss logo
Primary module for DSA WALL and DSA HOME - MOD 2 welded

Tillbehör extra prod., Modul för VS

144B5058

DSA WALL/HOME Primary module - with dp controller welded

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Application typeDistrict heating
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningDSA WALL/HOME Primary module - with dp controller welded
Bredd utan kapsling [mm]786 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDSA WALL/HOME MOD-2 W
Kännetecken
Värde
Product line32
ProduktgruppTillbehör extra prod.
ProdukttypModul för VS
Substation versionDSA WALL/HOME module 2W
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tillverkarens namnDanfoss
UL-certifieringOut of scope

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt20 Kilogram
Nettovikt15 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162743317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm