Danfoss logo
Primary module for DSA WALL and DSA HOME - MOD 1 welded

Tillbehör extra prod., Modul för VS

144B5057

DSA WALL/HOME Primary module - standard welded

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Application typeDistrict heating
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningDSA WALL/HOME Primary module - standard welded
Bredd utan kapsling [mm]597 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDSA WALL/HOME MOD-1 W
Kännetecken
Värde
Product line32
ProduktgruppTillbehör extra prod.
ProdukttypModul för VS
Substation versionDSA WALL/HOME module 1W
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tillverkarens namnDanfoss
UL-certifieringOut of scope

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt20 Kilogram
Nettovikt15 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162743324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm