Danfoss logo
 EvoFlat VX-FH circulation

EvoFlat VX-F, Bottom, 49 kW, Brazed copper, Type 2

145F3923

EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenIncluded
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup utan kapsling [mm]152 mm
Elektrisk anslutning230V 50 Hz
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating system typeIndirect
Höjd utan kapsling [mm]717 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionEvoFlat VX-F 2 FH DHW circ
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat VX-F
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeThermostatic + Differential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Safety valveYes
Station size typeType 2
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]49 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnFTC
Värmekapacitet [kW] [Max]10 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt28.2 Kilogram
Nettovikt27 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5715162783979