EvoFlat VX-F, Bottom, 49 kW, Brazed copper, Type 2
145F3911
EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2
145F3911
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup utan kapsling [mm] | 152 mm |
| Elektrisk anslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating system type | Floor heating |
| Höjd utan kapsling [mm] | 717 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | EvoFlat VX-F 2 FH |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat VX-F |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Reglertyp värme | Thermostatic + Differential pressure |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Safety valve | Yes |
| Station size type | Type 2 |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Summer bypass | Yes |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 49 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | FTC |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 10 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 26.9 Kilogram |
| Nettovikt | 25.7 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648336 |