Undercentraler, DSA2 WALL, 2F-2, 60 kW, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTQ, Cirkulation av tappvarmvatten: Nej
148L5015
DSA WALL 2F-2
148L5015
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsdimension fjärrvärme | DN25 |
| Anslutningsdimension värme | DN25 |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Anslutningsriktning primär | Vänster/höger |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Antal hushåll [Max] | 2 |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | DSA WALL 2F-2 |
| Bredd med kapsling [mm] | 650 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 800 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Nej |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 12 bar |
| Djup med kapsling [mm] | 650 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 650 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 1.99 m³/h |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 1200 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1200 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | EPP |
| Kapacitet [ kW ] | 60.0 kW |
| Kapslingsalternativ | Nej |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Konstruktion | Väggmonterad |
| Material Description | DSA 2F-2 WALL |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Undercentraler för indirekt värme |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 1200 mm |
| Paket, djup [mm] | 800 mm |
| Paket, höjd [mm] | 800 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSA2 WALL |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | AVTQ |
| Rördimension fjärrvärme | DN25 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN20 |
| Rördimension värme | DN20 |
| Substation version | 2F-2 |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 130 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 16 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 10 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB37L-10 |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 Auto L |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB37M-20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 80 Kilogram |
| Nettovikt | 60 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 492.343 Liter |
| EAN/UPC | 5715162738948 |