Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Undercentraler, DSA2 WALL, 2F-1, 60 kW, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTQ, Cirkulation av tappvarmvatten: Ja

148L5010

DSA WALL 2F-1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdimension cirkulationDN15
Anslutningsdimension fjärrvärmeDN25
Anslutningsdimension för tappvarmvattenDN20
Anslutningsdimension värmeDN25
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Anslutningsriktning primärVänster/höger
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningDSA WALL 2F-1
Bredd med kapsling [mm]650 mm
Bredd utan kapsling [mm]800 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
Cirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Cirkulationspump för tappvarmvatten, typUPS 25-60 N 180
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]12 bar
Djup med kapsling [mm]650 mm
Djup utan kapsling [mm]650 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]1.99 m³/h
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]1200 mm
Höjd utan kapsling [mm]1200 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
Kapacitet [ kW ]60.0 kW
KapslingsalternativNej
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
KonstruktionVäggmonterad
Material DescriptionDSA 2F-1 WALL
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]800 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA2 WALL
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTQ
Rördimension cirkulationDN15
Rördimension fjärrvärmeDN25
Rördimension för tappvarmvattenDN20
Rördimension värmeDN20
Substation version2F-1
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]130 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]16 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB37L-10
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto L
Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering1.4404
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt80 Kilogram
Nettovikt60 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym492.343 Liter
EAN/UPC5715162738955