Danfoss logo
DSA HOME

Undercentraler, DSA2 HOME, 2F-3, 65 kW, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310

146B8015

DSA HOME 2F-3

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulationG3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärmeG3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG3/4"
Anslutningsdimension värmeG3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningUpp
Anslutningsriktning primärVänster/höger
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Antal hushåll [Max]4
Antal hushåll [Min]1
Antal tappvarmvattenkretsar1
Antal värmekretsar1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningDSA HOME 2F-3
Bredd med kapsling [mm]810 mm
Bredd utan kapsling [mm]800 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
Cirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Cirkulationspump för tappvarmvatten, typUPM3 DHW 15-20
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]25.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]350 mm
Djup utan kapsling [mm]350 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]12.00 m³/h
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]810 mm
Höjd utan kapsling [mm]810 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialPU-skumgummi + EPP
Kapacitet [ kW ]65.0 kW
KapslingsalternativJa
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSA HOME 2F-3
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme och tappvarmvatten
Nominellt tryck, primärt [bar]14 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]800 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA2 HOME
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationDN15
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension för tappvarmvattenDN15
Rördimension värmeDN20
Substation version2F-3
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]130 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]14 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB06L-1-16
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 AUTO 15-70
Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering1.4404
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt40 Kilogram
Volym214.88 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162739501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm