DID pre-configured stations, Top and bottom, 50 kW
267B1185
DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HE 16 KW, HEX copper, left version
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: DID pre-configured stations
267B1185
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsriktning | Top and bottom |
| Anslutningsriktning primär | Top and bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HE 16 KW, HEX copper, left version |
| Circulation pump | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk anslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | DID-62 50 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | DID pre-configured stations |
| Reglertyp värme | Thermostatic |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TD-21 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Strainer | Primary |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 50 kW |
| Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
| Värme regulatornamn | TD-21 |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 16 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 32 Kilogram |
| Nettovikt | 30.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658892 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |