Danfoss logo
DID-61-L_267B1176_267B1179_267B1181

DID pre-configured stations, Bottom, 65 kW

267B1181

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: DID pre-configured stations

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Circulation pumpYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutning230V 50 Hz
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeFloor heating
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionDID-61 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypDID pre-configured stations
Reglertyp värmeThermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTD-21
Rördimension fjärrvärmeØ20
StrainerPrimary
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]65 kW
Termisk ledningsförmåga [W/mK]0.036 W/m-K
Tilloppstemperatur, design [˚C]90 °C
Värme regulatornamnTD-21
Värmekapacitet [kW] [Max]19 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt27 Kilogram
Nettovikt25.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424658854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm