Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Typ 1-1, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P

145F0638

Produkttyp: Akva Lux II VXe (A237), Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeutvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]315 mm
Djup utan kapsling [mm]315 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]932 mm
Höjd utan kapsling [mm]932 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
KapslingsmaterialPolypropylene
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Lux II VXe (A237)
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1-1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]41 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A237
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26
Värmekapacitet [kW]20 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt43 Kilogram
Nettovikt42 Kilogram
Volym173.91 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424631604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm