Akva Lux II VXe (A237), Typ 3-1, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P
145F0617
Produkttyp: Akva Lux II VXe (A237), Typ 3-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0617
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | utvändig gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | utvändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Akva Lux VXe TYPE 3-1 STS ECL310/A337STW |
| Bredd med kapsling [mm] | 550 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 550 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Tillval |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Differenstrycksregulator | Integrated in control valve |
| Djup med kapsling [mm] | 315 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 315 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 932 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 932 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Isoleringsmaterial | Polypropylene |
| Kapslingsmaterial | Polypropylene |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Akva Lux VXe TYPE 3-1 STS ECL310/A337STW |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXe, Type H3-W1, StS, STW |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Akva Lux II VXe (A237) |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | PTC2+P |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Typ 3-1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 41 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 / A237 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06L-1 24 |
| Värmekapacitet [kW] | 15 kW |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed stainless steel |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H-1 StS 26 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 27 Kilogram |
| Nettovikt | 26 Kilogram |
| Volym | 173.91 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424619893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |