Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P

145F0305

Produkttyp: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Fjärrvärmeväxlare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningAkva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Mixing circuit - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Lux II VX2
Kännetecken
Värde
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
Station size type36/+60
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 110/VS2/AMV150
Värme, värmeväxlartypXB06H-1-36
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, legeringAISI 316
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 60
Ytterligare informationKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt49 Kilogram
Nettovikt47 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm