Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Typ 3-1, Värme regulatornamn: RAVK, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P

004U8447

Typ 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningAkva Lux II VX typ 1 Tappvarmvatten + typ 3 Värme (golvvärme)
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]553 mm
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstrycksregulatorAVPL
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]365 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]861 mm
Höjd utan kapsling [mm]861 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialUtan
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionAkva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H3-W1, Therm.
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]840 mm
Paket, djup [mm]620 mm
Paket, höjd [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Lux II VX (Thermostatic)
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeTermostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
RemarksIndir. FH and DHW, thermostatic control
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 3-1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]41 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]32 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnRAVK
Värme, värmeväxlartypXB06L-1 24
Värmekapacitet [kW]10 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26
Ytterligare informationKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt47 Kilogram
Nettovikt45 Kilogram
Volym219.555 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162510803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm