Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 värmekr., Typ 2-2, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P

145F0271

Produkttyp: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 värmekr., Typ 2-2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Typ H2/W2 med STW
Bredd med kapsling [mm]700 mm
Bredd utan kapsling [mm]650 mm
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]365 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareGrundfos
Golvvärmekrets – pumptypUPM3 Auto 15-70 130
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]861 mm
Höjd utan kapsling [mm]818 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 TYP2/2 KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H2-W2, STW
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]840 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 värmekr.
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 2-2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]35 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A260
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 40
Värmekapacitet [kW]30 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 40
Ytterligare informationSäkerhetsfunktion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt47 Kilogram
Nettovikt45 Kilogram
Volym399.543 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279482584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm