Typ 2-1, Värme regulatornamn: RAVK, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P
145F0310
Typ 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P
145F0310
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Topp och botten |
| Anslutningsriktning primär | Top and bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Akva Lux II VX, Type H1 - W2 |
| Bredd med kapsling [mm] | 600 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 553 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Tillval |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Differenstrycksregulator | AVPL |
| Djup med kapsling [mm] | 380 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 365 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 861 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 861 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Isoleringsmaterial | EPDM |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | Akva Lux II VX type 1/2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H1-W2, Therm. |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Reglertyp värme | Termostatisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | PTC2+P |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Typ 2-1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 55 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | RAVK |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 40 |
| Värmekapacitet [kW] | 20 kW |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H-1 26 |
| Ytterligare information | KåpaRörisolering |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 47 Kilogram |
| Nettovikt | 45 Kilogram |
| Volym | 219.555 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162512104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |