Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 1-1,  145F0214

Typ 1-1, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P

145F0214

Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, PTC2+P

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]553 mm
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]365 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]861 mm
Höjd utan kapsling [mm]861 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialEPDM
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Lux II VX (Electronic)
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1-1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]41 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26
Värmekapacitet [kW]20 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt55 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Volym219.555 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279482737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm