Typ 3-2, Värme regulatornamn: ECL 210, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2
004U8272
Typ 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Akva Lux II VX (A237)
004U8272
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anmärkningar | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Topp och botten |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G utv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Antal hushåll [Max] | 4 |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Akva Lux II VX HWP typ 2 Tappvarmvatten + typ 3 Golvvärme (XB 06L-1-24) |
| Bredd med kapsling [mm] | 550 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 510 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Tillval |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup med kapsling [mm] | 381 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 365 mm |
| Höjd med kapsling [mm] | 861 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 861 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | Utan |
| Kapslingsalternativ | Medföljer |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 3 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 840 mm |
| Paket, djup [mm] | 620 mm |
| Paket, höjd [mm] | 420 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Akva Lux II VX (A237) |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | PTC2 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Typ 3-2 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | Out of scope |
| Värme regulatornamn | ECL 210 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06L-1 24 |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, legering | AISI 316 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H-1 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 47 Kilogram |
| Nettovikt | 45 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510384 |