Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Typ 2-1, Värme regulatornamn: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P

004U8268

Typ 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Akva Lux II VX (A237)

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnmärkningarIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningstyp fjärrvärmeG utv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningAkva Lux II VX HWP Typ 1-2, ECL210, utan isolering
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]510 mm
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DifferenstrycksregulatorIntegrerad
Djup med kapsling [mm]381 mm
Djup utan kapsling [mm]365 mm
Höjd med kapsling [mm]861 mm
Höjd utan kapsling [mm]861 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialUtan
KapslingsalternativMedföljer
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL210/A237 TYP2/1 K
Matningsspänning [V] AC230 V
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]3 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Paket, bredd [mm]840 mm
Paket, djup [mm]620 mm
Paket, höjd [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Lux II VX (A237)
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 2-1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]37 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringOut of scope
Värme regulatornamnECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 40
Värmekapacitet [kW] [Max]34 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]8 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 15-70 130 ZZA
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, legeringAISI 316
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26
Ytterligare information2x säkerhetsventilerKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt47 Kilogram
Nettovikt45 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162510346