Danfoss logo
Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Typ 2-3, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: RAVK

144H2378

Produkttyp: Termix BVX FI RO, Typ 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp
Anslutningsriktning primärTop
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeIndirect Heating & DHW tank
BeskrivningSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Bredd med kapsling [mm]560 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]570 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Hetvattenkärl, volym [l]105 L
Höjd med kapsling [mm]1910 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativMedföljer
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Krets för tappvarmvattentank – regleringTermostatisk
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-3 STW
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix BVX FI RO
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenRAVK
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr4734ba75-aa91-464b-8c6d-4235331e296e
SCIP-dokumentproduktnamnTermix BVX-FI RO T/E 2-3 STW
Station size typeTyp 2-3
TankmaterialLackerat stål
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt125 Kilogram
Nettovikt125 Kilogram
Volym683.873 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561321725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm