Termix BVX FI RO, Typ 2-2, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: RAVK
144H2377
Produkttyp: Termix BVX FI RO, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2377
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | 3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Topp |
| Anslutningsriktning primär | Top |
| Anslutningstyp fjärrvärme | invändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Beskrivning | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Bredd med kapsling [mm] | 560 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Tillval |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Djup med kapsling [mm] | 570 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Hetvattenkärl, volym [l] | 105 L |
| Höjd med kapsling [mm] | 1910 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Medföljer |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Krets för tappvarmvattentank – reglering | Termostatisk |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-2 |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix BVX FI RO |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | RAVK |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | d457aeb9-ee89-4efe-84f2-52db46c8e7f5 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Termix BVX-FI RO T/E 2-2 |
| Station size type | Typ 2-2 |
| Tankmaterial | Lackerat stål |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H+-1 30 G3/4"*20 H |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 125 Kilogram |
| Nettovikt | 125 Kilogram |
| Volym | 0.684 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |