Danfoss logo
Termix BVX-FI RO SEK 2-1 144H2382 - 2-2 144H2383 - 2-3 STW 144H2384

Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-1, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310

144H2382

Produkttyp: Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp
Anslutningsriktning primärTop
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeIndirect Heating & DHW tank
BeskrivningTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Bredd med kapsling [mm]560 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
DifferenstrycksregulatorAVPB-F
Djup med kapsling [mm]570 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Hetvattenkärl, volym [l]105 L
Höjd med kapsling [mm]1910 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativMedföljer
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Krets för tappvarmvattentank – regleringElektronisk
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Matningsspänning [V]230.0 V
Mixing circuit - controlN/A
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix BVX FI RO SEK
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr6d0c622a-78a0-4833-9c72-7858c918d740
SCIP-dokumentproduktnamnTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Station size typeTyp 2-1
TankmaterialLackerat stål
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt150 Kilogram
Nettovikt120 Kilogram
Volym687.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561321732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm