Comfort A, Regulatornamn för tappvarmvatten: RAVK
145G3153
Produkttyp: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3153
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Beskrivning | Comfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Differenstrycksregulator | AVP-F |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hetvattenkärl, volym [l] | 120 L |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | Comfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 120L, XB06H26, Cover, Std |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Comfort A |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | RAVK |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | 120L/H26 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 120 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 26 |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Ytterligare information | Kåpa |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 165 Kilogram |
| Nettovikt | 160 Kilogram |
| Volym | 1014 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521861 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |