Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Regulatornamn för tappvarmvatten: RAVK

145G3152

Produkttyp: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Application typeIndirect Heating & DHW tank
BeskrivningComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00
DifferenstrycksregulatorAVP-F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Hetvattenkärl, volym [l]70 L
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H40, Cover, Std
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypComfort A
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenRAVK
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size type70L/H40
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 120
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 40
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Ytterligare informationKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt125 Kilogram
Nettovikt120 Kilogram
Volym911.625 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162521922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm