Danfoss logo
Comfort A VSe-GSe

Comfort A, Regulatornamn för tappvarmvatten: RAVK

145G3149

Produkttyp: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeIndirect Heating & DHW tank
BeskrivningComfort A GSe70L STD u/kappe
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
DifferenstrycksregulatorAVPL
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Hetvattenkärl, volym [l]70 L
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionComfort A GSe70L STD u/kappe
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeComfort A Gse, 70L, Cover, Std
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypComfort A
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenRAVK
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size type70L
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 120
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Ytterligare informationKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt119 Kilogram
Nettovikt114 Kilogram
Volym785.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162521977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm