Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Direct heating substations

DSA HRU, Lösning med en ackumulatortank, Verwarmingscapaciteit [kW]: 54, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 100, Warmte doorverkoop optie: Nej

146B9404

DSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Aantal buffertanks1 antal
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeGänga
Anslutningsriktning primärUpp
Anslutningstyp fjärrvärmeGänga
Application typeHeat recovery unit
ApplikationA7
BeskrivningDSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
Bredd utan kapsling [mm]1500 mm
Buffertank volumme500.0 L
CE-godkändYes
DatakommunikationModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]800 mm
Drifttemperatur [°C] [Max]90 °C
Flöde primär [m3/h] [Max]0.62 m³/h
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]2000 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialPU-skumgummi
KapslingsalternativNej
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
PED-kategoriI
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA HRU
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN25
Rördimension värmeDN25
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Substation versionA7
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tillverkarens namnDanfoss
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL310 (P510.12)
Värme, värmeväxlartypXB37H-1 20
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Verwarmingscapaciteit [kW]54 kW
Warmte doorverkoop optieNej
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]100 kW
Ytterligare informationLösning med en ackumulatortank

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt540 Kilogram
Nettovikt500 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2152.163 Liter
EAN/UPC5715162902271