Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Lösning med två ackumulatortankar, Verwarmingscapaciteit [kW]: 338, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 400, Warmte doorverkoop optie: Nej

146B9259

DSA HRU 2 HE 338D CO2 400

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Aantal buffertanks2 antal
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme2"
Anslutningsdimension värme2"
Anslutningsdimension värmeGänga
Anslutningsriktning primärUpp
Anslutningstyp fjärrvärmeGänga
Application typeHeat recovery unit
ApplikationA4
BeskrivningDSA HRU 2 HE 338D CO2 400
Bredd utan kapsling [mm]2800 mm
Buffertank volumme500.0 L
CE-godkändYes
DatakommunikationModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]1200 mm
Drifttemperatur [°C] [Max]90 °C
Flöde primär [m3/h] [Max]9.68 m³/h
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]2000 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialPU-skumgummi
KapslingsalternativNej
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 338D CO2 400
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
PED-kategoriI
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA HRU
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN50
Rördimension värmeDN50
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Substation versionA4
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tillverkarens namnDanfoss
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL310 (P510.12)
Värme, värmeväxlartypXB59M-1 90
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Verwarmingscapaciteit [kW]338 kW
Warmte doorverkoop optieNej
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]400 kW
Ytterligare informationLösning med två ackumulatortankar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt540 Kilogram
Nettovikt500 Kilogram
Volym4453.31 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162903353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm