DSA HRU, Lösning med två ackumulatortankar, Verwarmingscapaciteit [kW]: 135, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 100, Warmte doorverkoop optie: Nej
146B9247
DSA HRU 2 HE 135D CO2 100
146B9247
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Aantal buffertanks | 2 antal |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 1 1/2" |
| Anslutningsdimension värme | 1 1/2" |
| Anslutningsdimension värme | Gänga |
| Anslutningsriktning primär | Upp |
| Anslutningstyp fjärrvärme | Gänga |
| Application type | Heat recovery unit |
| Applikation | A4 |
| Beskrivning | DSA HRU 2 HE 135D CO2 100 |
| Bredd utan kapsling [mm] | 2800 mm |
| Buffertank volumme | 500.0 L |
| CE-godkänd | Yes |
| Datakommunikation | ModBus |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup utan kapsling [mm] | 1200 mm |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 2.44 m³/h |
| Godkännande | CE |
| Höjd utan kapsling [mm] | 2000 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | PU-skumgummi |
| Kapslingsalternativ | Nej |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 135D CO2 100 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| PED-kategori | I |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSA HRU |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | DN40 |
| Rördimension värme | DN40 |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
| Substation version | A4 |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL310 (P510.12) |
| Värme, värmeväxlartyp | XB37H-1 40 |
| Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 135 kW |
| Warmte doorverkoop optie | Nej |
| Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] | 100 kW |
| Ytterligare information | Lösning med två ackumulatortankar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 540 Kilogram |
| Nettovikt | 500 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3864.075 Liter |
| EAN/UPC | 5715162903230 |