Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Lösning med två ackumulatortankar, Verwarmingscapaciteit [kW]: 540, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 400, Warmte doorverkoop optie: Ja

146B9153

DSA HRU 2 HE 540 CO2 400 S

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Aantal buffertanks2 antal
Anslutningsdimension fjärrvärmeDN65
Anslutningsdimension värmeDN65
Anslutningsdimension värmeFläns
Anslutningsriktning primärUpp
Anslutningstyp fjärrvärmeFläns
Application typeHeat recovery unit
ApplikationA1
BeskrivningDSA HRU 2 HE 540 CO2 400 S
Bredd utan kapsling [mm]2800 mm
Buffertank volumme500.0 L
CE-godkändYes
DatakommunikationModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]1200 mm
Drifttemperatur [°C] [Max]90 °C
Flöde primär [m3/h] [Max]1.55 m³/h
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]2000 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialPU-skumgummi
KapslingsalternativNej
Laadpomp typeSTRATOS-PARA 30/1-12
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540 CO2 400 S
Merk LaadpompWilo
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
PED-kategoriI
Pomp merk weder verkoopSTRATOS-PARA 30/1-12
Pomp type weder verkoopWilo
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA HRU
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN65
Rördimension värmeDN65
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Substation versionA1
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tillverkarens namnDanfoss
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL310 (P510.12)
Värme, värmeväxlartypXB59M-1 90
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Verwarmingscapaciteit [kW]540 kW
Warmte doorverkoop optieJa
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]400 kW
Wisselaar-type voor verkoopoptieXB59M-1-90
Ytterligare informationLösning med två ackumulatortankar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt540 Kilogram
Nettovikt500 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym7230.812 Liter
EAN/UPC5715162902806