ThermoDual FLS Mini, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310
145G0330
Produkttyp: ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310
145G0330
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | 3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | invändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivning | ThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310 |
| Bredd med kapsling [mm] | 550 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 550 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup med kapsling [mm] | 315 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 315 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Höjd med kapsling [mm] | 740 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 740 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Isoleringsmaterial | Polypropylene |
| Kapacitet [ kW ] | 70.0 kW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsmaterial | Polypropylene |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310 |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini, StS |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | ThermoDual FLS Mini |
| Pump för tappvarmvatten, tillverkare | Grundfos |
| Pump för tappvarmvatten, typ | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed stainless steel |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H-1 StS 36 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9.5 Kilogram |
| Nettovikt | 9 Kilogram |
| Volym | 179.393 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |