Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310

144H3489

Produkttyp: Termix ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeFresh water modules
BeskrivningThermodual FLS mini
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]540 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]335 mm
Djup utan kapsling [mm]335 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]680 mm
Höjd utan kapsling [mm]680 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialUtan
Material DescriptionThermodual FLS mini
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix ThermoDual FLS Mini
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
SCIP ID nr1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
SCIP-dokumentproduktnamnThermodual FLS mini
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]100 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 40 G3/4" HP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18 Kilogram
Nettovikt17 Kilogram
Volym119.394 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm