Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB 15

144H1086

Produkttyp: Termix One Solar, Typ 1, 16 bar, 100 °C, AVTB 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeFresh water modules
BeskrivningTermix One Solar, Typ 1 med Kåpa
Bredd med kapsling [mm]315 mm
Bredd utan kapsling [mm]300 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90
Djup med kapsling [mm]165 mm
Djup utan kapsling [mm]160 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]770 mm
Höjd utan kapsling [mm]770 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativMedföljer
KapslingsmaterialGrålackat stålblad
Material DescriptionTermix One Solar Type 1 K
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix One Solar
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB 15
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
SCIP ID nre22c6432-4594-4148-913d-32d6ea31a9be
SCIP-dokumentproduktnamnTermix One Solar Type 1 K
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]100 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT22-2 16/16 G3/4" VP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15 Kilogram
Nettovikt14 Kilogram
Volym40.021 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561035059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm