Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0964

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme4
Application typeDistribution units
BeskrivningDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Kännetecken
Värde
Number of connections2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypWarranty & Service
RegleringICON Wiring center
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.8 Kilogram
Nettovikt7.9 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5702424545451