Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Warranty & Service

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Adaptiv inlärningYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme3
Application typeDistribution units
Automatisk balanseringYes
BeskrivningStainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgång [W] [Max]3 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Matningsspänning [V]230V Hz 50
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypWarranty & Service
PWMYes
RegleringICON1 Master controller
Ställdon24V
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
VentilmotioneringYes
VersionRight

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.25 Kilogram
Nettovikt8.2 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm