Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0758

Type SGCI-FN, 8 connections, TWA 24V
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Warranty & Service

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Application typeDistribution units
BeskrivningType SGCI-FN, 8 connections, TWA 24V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 8 CONN. TWA 24V
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Kännetecken
Värde
Number of connections8
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypWarranty & Service
Tilloppstemperatur, design [˚C]90 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.64 Kilogram
Nettovikt7.5 Kilogram
Volym102.899 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428675109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm