Warranty & Service
145H0753
Type SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Warranty & Service
145H0753
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivning | Type SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 6 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Number of connections | 3 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Distribution units |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 8.08 Kilogram |
| Nettovikt | 7.5 Kilogram |
| Volym | 103.2 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675055 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |