Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0506

Distribution unit for VX-F, with 6 connections
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Warranty & Service

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Application typeDistribution units
BeskrivningDistribution unit for VX-F, with 6 connections
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 6 conn.
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Kännetecken
Värde
Number of connections6
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypWarranty & Service
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
Ytterligare informationFlow meter

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.5 Kilogram
Nettovikt9 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428525381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm