Warranty & Service
145H0384
DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Warranty & Service
145H0384
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivning | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Distribution units |
| Produkttyp | Warranty & Service |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.606 Kilogram |
| Nettovikt | 9.188 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |