Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0379

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Warranty & Service

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Application typeDistribution units
BeskrivningDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypWarranty & Service

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.5 Kilogram
Nettovikt7.5 Kilogram
Volym0.072 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424654313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm