Warranty & Service
145H0376
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Warranty & Service
145H0376
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivning | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Distribution units |
| Produkttyp | Warranty & Service |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 8.5 Kilogram |
| Nettovikt | 7.5 Kilogram |
| Volym | 0.072 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |