Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0359

9 manifold loops, Right version

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme9
Application typeDistribution units
Beskrivning9 manifold loops, Right version
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONNECTIONS
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypWarranty & Service
RegleringNo controller
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
VersionRight

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.326 Kilogram
Nettovikt7.5 Kilogram
Volym103.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm