Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0358

Distribution unit Type SG, 8 connections with flow meter
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Warranty & Service

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme8
Application typeDistribution units
BeskrivningDistribution unit Type SG, 8 connections with flow meter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Number of connections2
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypWarranty & Service
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.907 Kilogram
Nettovikt7.5 Kilogram
Volym103.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428525305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm