Warranty & Service
145H0354
4 manifold loops, Right version
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Warranty & Service
145H0354
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G ext. thread |
| Anslutningsriktning | Up |
| Antal förgreningsanslutningar för golvvärme | 4 |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivning | 4 manifold loops, Right version |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Golvvärme, förgreningstyp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Distribution units |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Reglering | No controller |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 60 °C |
| Version | Right |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.3 Kilogram |
| Nettovikt | 7.1 Kilogram |
| Volym | 101.7 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |