Danfoss logo
Termix HD Barcelona

Heating direct unit

144H2994

Produkttyp: Termix HD, Typ 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeDistribution units
BeskrivningHeating direct unit
Bredd utan kapsling [mm]260 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]100 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating control valve kvs value [m³/h]1.1 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]550 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativNej
Material DescriptionTermix HD Barcelona
Matningsspänning [V]230.0 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix HD
Reglertyp värmeDiff.trycksregulator + zonventil
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00
SCIP-dokumentproduktnamnTermix HD Barcelona
Station size typeTyp 1
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnZonventil

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15 Kilogram
Nettovikt14 Kilogram
Volym14.3 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561776310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm