Termix Distributionsenhet MIX 3 anslutningar
144H0184
Typ: Termix Distributionsenhet, 3, 230 V
144H0184
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G utv. gänga |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Antal förgreningsanslutningar för golvvärme | 3 |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivning | Termix Distributionsenhet MIX 3 anslutningar |
| Bredd utan kapsling [mm] | 520 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup utan kapsling [mm] | 175 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Golvvärme, förgreningstyp | Mässing med manuell avluftning |
| Höjd utan kapsling [mm] | 700 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsalternativ | Utan |
| Material Description | Termix Distribution Unit Mix 3 Connectio |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Mixing circuit - control | Termostatisk ventil |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Number of connections | 3 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix Distributionsenhet |
| Reglertyp värme | Termostatisk |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | b7864d5d-942b-405b-a4b6-fd09aca0db64 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Termix Distribution Unit Mix 3 Connectio |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | RAVK |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 30 Kilogram |
| Nettovikt | 29 Kilogram |
| Volym | 0.064 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560901508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |